text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LLPF-23A.50

Description:  CONN SMART LINE-PA-V0(V2)-NW23-PROF

CUP: 786209957962

Conduit flexible noir, paroi mince, profil fin en polyamide. Pour conduits largeur nominale 23. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very good flammability characteristics
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Good flexibility
  • Good pressure resistance
  • Good impact resistance
  • Good weather resistance
  • Renewable Energy

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

1.12 in

Diamètre intérieur

0.89 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant