n° de catalogue : LLPAG-56S.30
Description: CONN SMART LINE-PA-NW56-PROFILE G-G
CUP: 786209957573
Conduit très flexible gris en polyamide 6, paroi moyenne, profil grossier. Pour conduits largeur nominale 56. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Good impact resistance also at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Good flexibility
- Renewable Energy
- Technology
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW56 |
Diamètre extérieur |
2.65 in |
Longueur |
30 m |