n° de catalogue : LLPAG-36A.30
Description: CONN SMART LINE-CSA-PA-NW36-PROFILE
CUP: 786209957528
Conduit très flexible noir en polyamide 6, paroi moyenne, profil grossier. Pour conduits largeur nominale 36. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Good impact resistance also at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Good flexibility
- Renewable Energy
- Technology
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW36 |
Diamètre extérieur |
1.67 in |
Longueur |
30 m |