text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LLPAG-125S.06

Description:  CONN SMART LINE-PA-NW125-PROFILE G

CUP: 786209957450

Conduit très flexible gris en polyamide 6, paroi moyenne, profil grossier. Pour conduits largeur nominale 125. Longueur 6 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Good impact resistance also at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Good flexibility
  • Renewable Energy
  • Technology

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW12

Diamètre extérieur

5.77 in

Diamètre intérieur

4.98 in

Longueur

6 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant