text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LLPA-17S.50

Description:  CONN SMART LINE-CSA-PA-NW17-PROFILE

CUP: 786209957696

Conduit hautement flexible gris, paroi mince, profil fin en polyamide. Pour conduits largeur nominale 17. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Good impact resistance also at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Good flexibility
  • Renewable Energy
  • Technology

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Diamètre extérieur

0,83 pouce

Diamètre intérieur

0.64 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant