n° de catalogue : LLPA-17A.50
Description: CONN SMART LINE-CSA-PA-NW17-PROFILE
CUP: 786209957689
Conduit hautement flexible noir, paroi mince, profil fin en polyamide. Pour conduits largeur nominale 17. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Good impact resistance also at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Good flexibility
- Renewable Energy
- Technology
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW17 |
Diamètre extérieur |
0,83 pouce |
Diamètre intérieur |
0.64 in |
Longueur |
50 m |