n° de catalogue : LLBODY-075
Description: RACCORD EN PVC LL 3/4 PO
CUP: 34481005162
Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.
Raccord de dérivation type LL en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To help wire pulling an access inside a PVC raceway for inspection, maintenance and repair
- Cover on the left side when installed
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E137781, CSA 58382 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |