text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LL49-G

Description:  CORPS DE COND ALU MANCHON 1-1/4 PO

CUP: 704508393052

Corps de conduit en LL à revêtement de PVC, de forme 9, 1-1/4 pouce (35 millimètres), en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Mark 9

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 in , 35 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici