text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LL448

Description:  CORPS COND+CVRCL,LL,F8,FER,1-1/4PO

CUP: 786210165806

Corps de conduit et couvercle, modèle LL, Forme 8 en fer. Diamètre du manchon 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

BlueKote&trade, Teflon®, - Based Internal Finish Provides a Slick, Easy-Glide Internal Surface Which Significantly Lowers the Amount of Force Necessary to Pull Wires.

Application

Conduit Bodies are Installed In Conduit Systems to Connect Sections, Act As Pull Outlets When Conductors are Being Installed and Provide Easy Access for Splices In Branch Conductors.

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Gray Iron

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E2969, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici