n° de catalogue : LL414
Description: COSSE OUVERTE EN AL AWG 4-14
CUP: 786210787060
Cosse ouverte, Calibre de conducteurs AWG 4-14. Grosseur de goujon 0,22 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-rated for both copper and aluminum conductor. Manufactured from 6061-T6 aluminum alloy for maximum strength and conductivity.
- Open-faced design enables installer to quickly lay-in grounding conductor as jumper to multiple conduits with no break in ground conductor.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Dual-rated for both copper and aluminum conductor. Manufactured from 6061-T6 aluminum alloy for maximum strength and conductivity. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |