n° de catalogue : LL29-G
Description: CORPS DE COND ALU MANCHON 3/4 PO GR
CUP: 704508392857
Corps de conduit en LL à revêtement de PVC, de forme 9, 3/4 pouce (21 millimètres), en fonte, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Mark 9 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |