text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LL27SA-R

Description:  COND BODY LLSHAPE FRM7 3/4IN AL RED

CUP: 704508392796

PVC Coated Conduit Body, LL Shape, Form 7, Size 3/4 Inch/21 Metric, Aluminum, Red
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 7

Matériau

Aluminium

Fini

électro galvanisé

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm

Longueur

5.25 in

Largeur

1.6 in

Hauteur

1.65 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici