n° de catalogue : LL2506
Description: COSSE OUVERTE EN AL AWG 250-6
CUP: 786210787046
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Cosse ouverte, Calibre de conducteurs AWG 250-6. Grosseur de goujon 0,33 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Dual-rated for both copper and aluminum conductor. Manufactured from 6061-T6 aluminum alloy for maximum strength and conductivity. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Dimensions
Calibre de conducteur |
#6 Str-250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |