text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LL-07A.50

Description:  EASIFLEX-PP-NW07-PROFILE T-NOIR

CUP: 786209958341

Conduit flexible noir, paroi mince. Pour conduits largeur nominale 7, métrique 10. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Rayon

15 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW07

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant