text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LI181K5WTGUGEM

Description:  HAZLUX C1D1 LINEAR LED 80W EM

CUP: 787321147958

Hazlux lumière linéaire LED, 10 800 lumens, 80 W, 120 - 277VAC, Température de couleur: 5000K, 110°, Lentille: verre transparent, NPT 3/4" Montage suspendu + support d'étrier, Couleur du Boitier: Gris, Urgence:Urgence 90 minutes , Options (certification): marché canadien, Matériel: Aluminium sous pression, Fréquence: 50/60 Hz, Type de Batterie: nickel-cadmium, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence