text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LI141K4WTGPG

Description:  HAZLUX C1D1 LINEAR LED 40W

CUP: 787321137713

Hazlux lumière linéaire LED, 4 800 lumens, 40W, 120 - 277VAC, Température de couleur: 4000K, 110°, Lentille: verre transparent, NPT 3/4" Montage suspendu, Couleur du Boitier: Gris, Options (certification): marché canadien, Matériel: Aluminium sous pression, Fréquence: 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence