n° de catalogue : LHZ241502L15AT
Description: EM UNIT HP-CLASS1 DIV2 24V AT
CUP: 624616372025
Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, Deux phares, diagnostiques, audible, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…