text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHZ241502L15

Description:  UNITE A BATTERY POLY. CL1 DIV2

CUP: 624616366185

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, Deux phares, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence