text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHZ241500AT

Description:  UNITE A BATTERY POLY. CL1 DIV2

CUP: 787321121989

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, sans phares, diagnostiques, audible, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: aucune lampe, autonome, 120/347VAC, Style de phare: sans phares, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence