text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHZ12752L15ATZU

Description:  UNITE EMPL.DANGEREUX GRIS

CUP: 624616361432

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, Deux phares, diagnostiques, audible, Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/208/220-240VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence