text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHZ12752L15ATNCW

Description:  UNITE HP 12V ATNA C1DV2 CW

CUP: 624616367441

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, Deux phares, diagnostiques, non-audible, basse température (-40 DegrésF/-40 DegrésC), Type d'Unité: lieux hasardeux, Type de Batterie: Plomb-calcium, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 15W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence