text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHP24150CW

Description:  UNITE FIBRE VERRE NEMA4X 24V

CUP: 624616366925

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, aucune lampe, Type de lampe: aucune lampe, Tension du lampe: 0V, Puissance du lampe: 0W, autonome, 120/347VAC, basse température (-40°F/-40°C), Style de phare: sans phares, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence