text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHP241502L6ATNCW

Description:  UNITE A BATTERIE 24V EN FIBRE

CUP: 787321183680

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 150, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, autonome, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température (-40°F/-40°C), Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence