text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHP241502L10ATCW

Description:  24V150W NEMA-4X UNITE, 10W-DEL

CUP: 624616362743

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 150W, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 10W, autonome, 120/347VAC, diagnostiques, audible, basse température (-40 Degrés F/-40 Degrés C), Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence