text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHP12752L6AT

Description:  UNITES A BATTERIE_NEMA-4X_12V

CUP: 624616353147

Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence