n° de catalogue : LHP12752L10ATNCW
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 624616361562
Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 75W, huit lampes, Type de lampe: LED, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 10W, autonome, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température (-40 Degrés F/-40 Degrés C), Style de phare: phare LED carrée, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…