n° de catalogue : LHP12750ZU
Description: UNITE A BATTERY NEMA-4X HP 12V
CUP: 624616362149
Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 75, aucune lampe, Type de lampe: aucune lampe, Tension du lampe: 0V, Puissance du lampe: 0W, autonome, 120/347VAC, Style de phare: sans phares, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…