text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHCG6N36LD1ZC

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321128070

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie : nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe : 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence