text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHCG6N36LD1AT

Description:  COMBO PICTO 6V36W 2XMR16 DEL 4W GR

CUP: 624616335884

Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence