n° de catalogue : LHCG6L36LD1ZC
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321129794
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 36, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…