text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LHCG6L36LD1CW

Description:  6V36W PICTOGRAMME COMBINE DANGEREUX

CUP: 624616342721

Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/347VAC, auto-diagnostiques, non-audible, basse température -40°C , Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 36W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence