Catalog No. : LHCG12N60LD7AT
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO
CUP: 624616323966
Unité à Combinaison Pictogramme, Couleur du Boitier: Gris, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.