text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LH316EHMV

Description:  B16 RVS DBL LVR LKG HOOD 1XPG29-1

CUP: 786209988096

Capot à levier. Blocage inversé. Entrée verticale. 16 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici