text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LH010MV

Description:  B10 REV DBL LOCK SYS 1XPG16-1/2 MTL

CUP: 786209989123

Capot à levier. Blocage inversé. Entrée latérale. 10 positions et mise à la terre. 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386