text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LFH-SP50/10M

Description:  50MM GS-LFH COAT CONDUIT 10M - BL

CUP: 5020963048906

Low Fire Hazard, Medium Flexibility Conduit, 1-1/2 Inch, Nominal Conduit Size 50mm, Outside Diameter 55.0mm, Inside Diameter 48.4mm, Static Bend Radius 90mm, IP54 and IP65 Rating, Galvanised Steel Core with Low Fire Hazard Jacket, Reel Length 10 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Enhanced low fire hazard
  • Halogen free
  • Self extinguishing
  • Food Industry
  • Public Buildings

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High UV Protection, Low Fire Hazard

Application

Rail, Buildings - Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern

Spécifications

Rayon

90 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Diamètre extérieur

55.0 mm

Diamètre intérieur

48.4 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant