n° de catalogue : LFH-SP32/25M
Description: 32MM GS-LFH COAT CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963001215
Conduit à flexibilité moyenne en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 1 pouce. Diamètre nominal de conduit 32 millimètres, diamètre extérieur 34 millimètres, intérieur 28,1 millimètres, rayon de courbure statique 60 millimètres, Longueur 25 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Enhanced low fire hazard
- Halogen free
- Self extinguishing
- Food Industry
- Public Buildings
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High UV Protection, Low Fire Hazard |
Application |
Rail, Buildings - Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern |
Spécifications
Rayon |
60 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
34.0 mm |
Diamètre intérieur |
28.1 mm |
Longueur |
25 m |