text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LFH-SP25/50M

Description:  25MM GS-LFH COAT CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963046667

Conduit à flexibilité moyenne en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 3/4 pouce. Diamètre nominal de conduit 25 millimètres, diamètre extérieur 26 millimètres, intérieur 21,4 millimètres, rayon de courbure statique 55 millimètres, Longueur 50 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High UV resistance
  • Medium flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Enhanced low fire hazard
  • Halogen free
  • Self extinguishing
  • Food Industry
  • Public Buildings

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Type

Medium Flexibility Conduit

Caractéristiques spéciales

High UV Protection, Low Fire Hazard

Application

Rail, Buildings - Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern

Spécifications

Rayon

55 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Diamètre extérieur

26.0 mm

Diamètre intérieur

21.4 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant