n° de catalogue : LFH-SP25/10M
Description: 25MM GS-LFH COAT CONDUIT 10M - BL
CUP: 5020963009976
Conduit à flexibilité moyenne en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 3/4 pouce. Diamètre nominal de conduit 25 millimètres, diamètre extérieur 26 millimètres, intérieur 21,4 millimètres, rayon de courbure statique 55 millimètres, Longueur 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Enhanced low fire hazard
- Halogen free
- Self extinguishing
- Food Industry
- Public Buildings
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High UV Protection, Low Fire Hazard |
Application |
Rail, Buildings - Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern |
Spécifications
Rayon |
55 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
26.0 mm |
Diamètre intérieur |
21.4 mm |
Longueur |
10 m |