n° de catalogue : LFH-SP20/50M
Description: 20MM GS-LFH COAT CONDUIT 50M - BL
CUP: 5020963000751
Conduit à flexibilité moyenne en acier galvanisé, faible risque d"incendie, 1/2 pouce. Diamètre nominal de conduit 20 millimètres, diamètre extérieur 21,5 millimètres, intérieur 16,9 millimètres, rayon de courbure statique 45 millimètres, Longueur 50 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Enhanced low fire hazard
- Halogen free
- Self extinguishing
- Food Industry
- Public Buildings
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High UV Protection, Low Fire Hazard |
Application |
Rail, Buildings - Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern |
Spécifications
Rayon |
45 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
21.5 mm |
Diamètre intérieur |
16.9 mm |
Longueur |
50 m |