Alternate Catalog No. : LFC 500
n° de catalogue : LFC500
Description: BRZ LINK FUSE CARRIER 1/0 - 500
CUP: 783786738083
Bronze Link Fuse Carrier for 1/0 to 500 kcmil, 9-3/8 inch wide, includes (2) Bronze Bucket and Eyes, (2) Bronze Wing Nuts, (2) Stainless Steel Brackets, (1) Micarta Block 4-1/2 inch Long, (2) 3/8-16 x 2 inch SB Bolts, (2) Tin Plated SB Nuts and (2) Tin Plated SB Lock Washers. Eyebolt may be Rotated 90 Degrees.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Hardware Included |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1/0 to 500 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
9-3/8 in |