text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER460120VACDC2

Description:  ENSG EXIT 2F 120V 120VCC 2 FILS BL

CUP: 624616025396

Enseigne de sortie "EXIT", double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 2 fils, 120VAC/VDC, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence