text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER450SPSW

Description:  ENSG EXIT 1F AUTONOME 120/347V BL

CUP: 624616201813

Direction du Flèche/Chevron: lettrage spéciale, Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, 120 à 347VAC, Type de Batterie: nickel-cadmium, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence