text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER3500BKSPDCW4X

Description:  P4 LER3500-BK-SPD-CW-4X

CUP: 624616185595

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: noir/noir, autonome, diagnostique Ni-Cd, 120 à 347VAC, basse température, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Couleur du Légende: Rouge, basse température Température: -20°C, Temps d'autonomie du Batterie: 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence