text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER222WRWDCP

Description:  ENSG EXIT 2F 2CV2F 6-24VCC ANG BL

CUP: 624616266157

Enseigne de sortie "EXIT", double face, Flèche gauche et droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: Blanc, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Option de garniture: pyramide, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, sans diagnostique, Montage universel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC