text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER221AGMDCF

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM. MOULE

CUP: 787321158152

Enseigne de sortie "EXIT", double face, Direction du Flèche/Chevron: gauche ou droite, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Couleur du Légende: Vert, Couleur du Panneau: miroir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Option de garniture: plat, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, sans diagnostique, Montage encastré
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence