text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LER212WRWDCP

Description:  ENSG EXIT 1F 2CV2F 6-24VCC ANG BL

CUP: 624616267093

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Flèche gauche et droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: Blanc, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, Option de garniture: pyramide, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, sans diagnostique, Montage universel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence