text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC6-44AD2LD2

Description:  6V STEEL EM UNIT C/W 5W-LED

CUP: 624050103872

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 44W, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence