n° de catalogue : LDXC12-72NRF2L9BU3
Description: LDXC12-72NEXRF2LD9BKU347
CUP: 624050104534
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, interface du système sans fil NEXUS, Couleur: noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…