text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC12-72AD1LD7

Description:  12V STEEL EM UNIT C/W AD

CUP: 624050103193

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, diagnostiques, audible, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, cordon d'alimentation, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence