Catalog No. : LDXC12-722L7BKU347
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321199797
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 72, Couleur : noir, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Style du phare: standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.